欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

常用的金属材料(工业材料和表面处理的基础)

  • 2020.03.27 18:45:05
  • 米思米
  • 7561

   选择材料时,不要迷惑!对基本材料和表面处理的特性、选择方法进行总结。

·   什么是工业材料?/金属材料的基本

·   常用的金属材料

·   什么是热处理?/什么是表面处理?

 常用的金属材料

常用的金属材料(工业材料和表面处理的基础)


   钢铁材料

   特征: 低价、加工性好、热处理表现出多种多样的性质变化、易于循环利用。


※以下的特性值为标准值,并非保证值。

種類

材料符号

用途

特征

结构用钢

SS400

一般机械零件

最通用的钢种。加工性、焊接性良好

碳钢

S45C

一般机械零件

退火: 拉伸强度≥570N/mm2 硬度HB167~229
  淬火回火: 拉伸强度≥690N/mm
2 硬度HB201~269

S50C

退火: 拉伸强度≥610N/mm2 硬度HB179~235
  淬火回火: 拉伸强度≥740N/mm
2 硬度HB212~277

铬钼钢

SCM435

需要强度的一般机械零件
  例: 螺丝

淬火回火:≥930N/mm2
  硬度≥HB269~331

高碳铬钢

SUJ2

需要耐磨性的零件
  例:轴・轴承

高频淬火,硬度≥58HRC

热轧钢板

SPHC

一般机械结构零件

又叫板金。高温状态下轧制的材料,板厚为1.2~14.0mm。表面附着有氧化皮,为黑色。一般使用的板厚不超过6mm。

冷轧钢板

SPCC

外盖、盒子等

又叫板金。在接近常温的温度下轧制SPHC。标准板厚为0.4~3.2mm。尺寸精度高,表面美观。弯曲、拉伸、切断的加工性良好。焊接性也良好。

不锈钢
奥氏体系

SUS303

需要防锈的机械零件
  例: 螺栓、螺母等

切削性比SUS304好,但耐腐蚀性较差。无磁性。

SUS304

需要防锈的机械零件
  例: 食品设备、一般科学设备等

最具代表性的不锈钢。一般作为耐腐蚀钢、耐热钢使用。无磁性。

SUS316

需要防锈的机械零件

在SUS304中添加了钼的不锈钢。耐腐蚀性、耐酸性、耐海水性比SUS304出色。无磁性。

不锈钢
马氏体系

SUS440C

需要防锈的机械零件

耐腐蚀性比奥氏体系差。可以淬火。有磁性。


   非铁金属材料


常用的金属材料(工业材料和表面处理的基础)铝


   特征: 比重小(2.7g/cm3 铁的约35%)。导电性、导热性强。
              容易被海水、酸、碱侵蚀。在空气中或水中会形成薄薄的氧化皮膜,起到防腐蚀作用。
              铸造性和加工性出色,可以在常温和高温下轧制、拉丝、冲压。


种类

材料符号

用途

特征

Al-Cu系合金

A2017

一般用强力材料
  例: 飞机材料、各种结构材料、制作机械零件

硬铝。热处理合金,强度好、切削加工性也良好。焊接性差。

Al-Mg系合金

A5052

一般用强力材料
  例: 船舶、车辆、建筑材料、饮料罐、机械零件

具备中等程度强度的代表性合金。耐腐蚀性、成形性、焊接性、耐海水性良好。

Al-Mg-Si系合金

A6061

一般机械零件

热处理型耐腐蚀合金。通过T6处理即可得到相当高的耐力。

A6063

一般机械零件结构用材
  例: 不需要强度的机械零件和板材

多作为挤压材料使用。强度比A6061低,但可以进行挤压、复杂截面形状的成形。耐腐蚀性、表面处理也良好。


 

常用的金属材料(工业材料和表面处理的基础)铜


   特征:  导电性、导热性强,反磁性。有延展性,但加工会硬化。
               
耐腐蚀性比铁更好(空气中有湿气或者碳酸气体就会产生铜绿)

               虽然不会被清水侵蚀,但对海水的耐蚀力差。收缩率大,很难铸造。

 


种类

材料符号

用途

特征

无氧铜

C1020

要求高性能的电线、散热板等

市面上卖的铜中,纯度最高。高温加热时不会变脆。

纯铜

C1100

导电材料、建筑用途、蒸馏锅、垫片等

最通用的铜,导电性、导热性强。

黄铜板

C2801

冲孔或弯曲使用的布线器具零件、铭板、仪表盘等

铜合金中强度最大,有延展性。

易切削黄銅

C3604

阀门零件等需要切削的加工零件

包含铅和锌的合金。添加了铅,改良了黄铜的被削性。拉伸强度高,延展性良好。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities